หน้าแรก193-9178: TUBE AS
หน้าแรก193-9178: TUBE AS
193-9178: TUBE AS

Fluid Carrying Tube Assembly

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
193-9178: TUBE AS
193-9178: TUBE AS
193-9178: TUBE AS
193-9178: TUBE AS
193-9178: TUBE AS

Fluid Carrying Tube Assembly

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 193-9178

หน่วยวัด

USเมตริก
Outer Diameter (mm): 10.0
Outer Diameter (in): 0.37
Approximate Overall Length (mm): 82.0
Material: STAINLESS STEEL
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 193-9178

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

3516C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน