Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรก194-1920: EAME MTO TRK
หน้าแรก194-1920: EAME MTO TRK
194-1920: EAME MTO TRK

Cat® Track Group Slotted Hole, Slip Fit Master, Triple Grouser, 45 Sections, Press Fit, 600mm Shoe Width, 190mm Track Pitch

แบรนด์: Cat

fallback-image
194-1920: EAME MTO TRK

Cat® Track Group Slotted Hole, Slip Fit Master, Triple Grouser, 45 Sections, Press Fit, 600mm Shoe Width, 190mm Track Pitch

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 194-1920

หน่วยวัด

USเมตริก
Bushing Inside Diameter (in): 2.39
Track Shoe Hole Type: Slotted
Clipped: No
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 190.0
Track Pitch (in): 7.48
Bushing Inside Diameter (mm): 60.7
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 45
Track Bolt Thread: M20
UC System: HD
Shoe Width (in): 23.622
Grease Track Type: GLT
Hole Type: Slotted
Seal And Lube Type: Not Applicable
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 82.57
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.251
Shoe Type: Not Applicable
Master Bolt Thread: M20
Shoe Width (mm): 600.0
Number of Track Sections: 45.0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Master Link Type: Slip Fit Master
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 194-1920

รถขุด

318F L 320D GC 318E L 317B L 320B N 320D L 317B LN 315D L 320D2 GC 320D2 318C 315C 318F 318B 320B 320C 320D 320E 320 GC 320D RR 320E RR 320D2 L

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน