Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสชุดท่อ1P-2042: ชุดสายโฮสน้ำมันหล่อลื่นระบบส่งกำลัง
หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสชุดท่อ1P-2042: ชุดสายโฮสน้ำมันหล่อลื่นระบบส่งกำลัง
1P-2042: ชุดสายโฮสน้ำมันหล่อลื่นระบบส่งกำลัง

Cat® 0.75" Inner Diameter Drivetrain Oil Hose Line Assembly helps to ensure the proper lubrication by facilitating the smooth and efficient flow of oil

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
1P-2042: ชุดสายโฮสน้ำมันหล่อลื่นระบบส่งกำลัง
1P-2042: ชุดสายโฮสน้ำมันหล่อลื่นระบบส่งกำลัง
1P-2042: ชุดสายโฮสน้ำมันหล่อลื่นระบบส่งกำลัง
1P-2042: ชุดสายโฮสน้ำมันหล่อลื่นระบบส่งกำลัง
1P-2042: ชุดสายโฮสน้ำมันหล่อลื่นระบบส่งกำลัง

Cat® 0.75" Inner Diameter Drivetrain Oil Hose Line Assembly helps to ensure the proper lubrication by facilitating the smooth and efficient flow of oil

แบรนด์: Cat

แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 1P-2042

หน่วยวัด

USเมตริก
Overall Length (mm): 384.0
Hose Size, ID Min. (mm): 19.05
Hose Size, ID Min. (in): 0.75
Hole Size (mm): 10.313
Hole Size (in): 0.406
Weight (kg): 1.134
Weight (lb): 2.5
Material: Medium Pressure Hose
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 1P-2042

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6C D6D

อุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิก

143 141 140

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน