Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ห่วง1P-6522: ห่วงยาง
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ห่วง1P-6522: ห่วงยาง
1P-6522: ห่วงยาง

ห่วงแยกยาง Cat® พร้อมหน้าแปลนคู่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 0.5 นิ้ว

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
1P-6522: ห่วงยาง
1P-6522: ห่วงยาง
1P-6522: ห่วงยาง
1P-6522: ห่วงยาง
1P-6522: ห่วงยาง

ห่วงแยกยาง Cat® พร้อมหน้าแปลนคู่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 0.5 นิ้ว

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 1P-6522

หน่วยวัด

USเมตริก
ความหนาของหน้าแปลน (นิ้ว): 0.09
ความหนาของหน้าแปลน (มม.): 2.38
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 0.5
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 12.7
ความยาว (นิ้ว): 0.25
ความยาว (มม.): 6.35
วัสดุ: ยาง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 1.5
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 38.1
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 1P-6522

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

650B 651B 660B 627 621 637 631C 641B 666B 633C 657B

เครื่องจักรวางท่อ

561C

รถตักแบบแขนยื่น

539

รถขุดเหมืองแร่

5230B 5130 5230 5130B

เครื่องตัดแบบหมุน

RC20

รถบดแบบสั่นสะเทือน

CS-56 CS-54 CP-533D CP-533E CS-44 CS-433E CS-663E CS-531D CP-663E CP-433E CS-423E CS-533D CS-533E CS-76 CS-74 CP-563E CP-563D CS-64 CP-64 CP-54 CP-56 CP-573E CP-44 CS-583E CS-583D CS-573D CS-573E CS-683E CP-76 CS-563D CS-563E CP-74

คราด

10

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

910G 914G 914G2 904B

รถแทรกเตอร์ลุยน้ำ

D7R II

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6R III D10 D11 D7R LGP D6R XL D9 GC D6R II 30/30 D4H D4D D5M D6C D6N XL D6R D6T D6M D7R D7F D9 D5 D8T D8R D10T2 D8H D9G D6R STD D9T D9R D8R II D9N D9H DEUCE D6N LGP D10N D10R D10T D11R D11T D7R II D7R XR

รถเกรดดิน

18M3 120H 24 16 160H ES 12H NA 140H NA 140 14H 14E 120 12F 16M3

รถตักล้อยาง

918F 928H 928G 972H 928HZ 962H 988 950H 986K 994 920 988K XE 988G 988H 988K 930 966C 966H 930G 930H 950 924GZ 924HZ 990K 938G II 993K 924F 924H 924G 980B 992K 938G 994K

บูลรถดัน

10C 10S 10U

รถยกและบรรทุกไม้

574B 554 564

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

983 941 973C 951C 951B 963C 941B 953C 977K 955K 955L

รถบดดิน

825B 815

รถปูยางยางมะตอย

AP-655D BG555E AP-555E AP555F AP500F BG600D AP-600D BG655D AP-500E BG500E

รถแทรกเตอร์ลากไม้ตีนตะขาบ

D5HTSK II D4HTSK III 527 517

รถบรรทุก

795F XQ 793D 793F 793F XQ 785G 797F 794 AC 785C 785D 793F CMD 795F AC 789C 789D 777G

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT18F IT38G II IT14G2 IT24F IT38G IT14G IT28G

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

793F 798 AC 798 789G 777G 796 AC 794 AC

รถขุด

375-A L 375-A

รถดันล้อยาง

834 824B 834G 834H 834K 814 854K 824G II 844K

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

836 826 826G II 816F II 816K 836H 836G 836K 816 826B 826G 826H 826K 816F

CNTRL และ GDNC ของเครื่องจักร

COMMAND

ปุ้งกี๋เสยด้านหน้า

5080

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน