หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกหมุดส่วนเชื่อมต่อ205-1471: ชุดหมุด
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกหมุดส่วนเชื่อมต่อ205-1471: ชุดหมุด
205-1471: ชุดหมุด

Linkage Pin

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
205-1471: ชุดหมุด
205-1471: ชุดหมุด
205-1471: ชุดหมุด
205-1471: ชุดหมุด
205-1471: ชุดหมุด

Linkage Pin

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 205-1471

หน่วยวัด

USเมตริก
Length (mm): 145.0
Length (in): 5.71
Pin Diameter (mm): 51.0
Pin Diameter (in): 2.0
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL
Plating: Unplated
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 205-1471

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน