Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งฟิตติ้ง205-4726: สลัก BANJO
หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งฟิตติ้ง205-4726: สลัก BANJO
205-4726: สลัก BANJO

Cat® Fuel Injection Pump Banjo Bolt secures fuel lines to the injection pump, enabling sealed, high-pressure fuel delivery to the system

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
205-4726: สลัก BANJO
205-4726: สลัก BANJO
205-4726: สลัก BANJO
205-4726: สลัก BANJO

Cat® Fuel Injection Pump Banjo Bolt secures fuel lines to the injection pump, enabling sealed, high-pressure fuel delivery to the system

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 205-4726

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Type: Banjo
Weight (kg): 0.04
Weight (lb): 0.08
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 205-4726

รถตักหมุนรอบตัว

226B 232 232B 242 226B3 216B 216 232D3 216B3 242B 228 226

รถตักแบบหลายสภาพพื้นผิว

257B 247B

รถบดแบบสั่นสะเทือน

CB-34 XW CC4.0 CB-214E CB-335E CB-34 CB-335D CB-214D CC-34 CB-224D CB-224E CB-14 CB-334E XW CB-225E CB-334E CB-334D CB-225D

รถปูยางยางมะตอย

BB-621C AP-255E

เครื่องยนต์ - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C1.5DE13.5

รถบดอเนกประสงค์

CB4.4 CB4.0

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

XQ20

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C2.2DE18E3 C2.2 C2.2 GEN S D20 C1.1 D25 C1.5 D30 XQP20

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3024 3011C 3013 C2.2 C0.7 3013C C1.5 C1.1 3024C

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

301.8 303.5 301.6 301.5 304.5 302.5 305.5 GC

รถบด

CB-34B XW CB-36B CC-34B CB-34B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน