หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวจับยึดตัวจับยึดท่อ209-4574: ตัวจับยึดสลักตัวทีเส้นผ่าศูนย์กลาง 73.2มม ถึง 81.0มม
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวจับยึดตัวจับยึดท่อ209-4574: ตัวจับยึดสลักตัวทีเส้นผ่าศูนย์กลาง 73.2มม ถึง 81.0มม
209-4574: ตัวจับยึดสลักตัวทีเส้นผ่าศูนย์กลาง 73.2มม ถึง 81.0มม

ตัวจับยึดสลักรูปตัว T ความตึงคงที่ Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
209-4574: ตัวจับยึดสลักตัวทีเส้นผ่าศูนย์กลาง 73.2มม ถึง 81.0มม
209-4574: ตัวจับยึดสลักตัวทีเส้นผ่าศูนย์กลาง 73.2มม ถึง 81.0มม

ตัวจับยึดสลักรูปตัว T ความตึงคงที่ Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 209-4574

หน่วยวัด

USเมตริก
ความกว้างตัวจับยึด (มม.): 19.0
เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (มม.): 81.0
เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพขั้นต่ำ (มม.): 73.2
ความกว้างตัวจับยึด (นิ้ว): 0.75
คำอธิบายวัสดุ: เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (นิ้ว): 3.19
เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพขั้นต่ำ (นิ้ว): 2.88
เส้นผ่านศูนย์กลางขณะทำงาน (มม.): 73.2 - 81
ประเภทตัวจับยึดท่อ: สปริงสลักตัว T
เส้นผ่านศูนย์กลางขณะทำงาน (นิ้ว): 2 7/8 - 3 3/16
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 209-4574

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

963

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

637 657 631 651 637K 631K

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

740C 745C 735C

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

631K 637K 651

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3406C

รถเกรดดิน

140

เครื่องขูดล้อยาง

637K

รถตักล้อยาง

972M XE 966L 966M 972M 972L 966M XE

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน