หน้าแรก209-6073: IDLER GP-TRA
หน้าแรก209-6073: IDLER GP-TRA
209-6073: IDLER GP-TRA

Cat® Idler Group 114mm Rim Width, Right Side, 515mm Tread Diameter

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
209-6073: IDLER GP-TRA
209-6073: IDLER GP-TRA
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

Cat® Idler Group 114mm Rim Width, Right Side, 515mm Tread Diameter

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

Description:

  • Idlers guide the track in and out of the track rollers. They intermittently support the machine's weight and provide a way to control track slack and tension.

Description:

  • Idlers guide the track in and out of the track rollers. They intermittently support the machine's weight and provide a way to control track slack and tension.

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Diameter (mm): 547
Flange Diameter (mm): 547
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Oil Fluid
Idler Rim Width (mm): 114
Shaft Protrusion Length (in): 3,937.008
Undercarriage Width (mm): 231
Shaft Protrusion Length (mm): 99,999.99
Idler Rim Width (in): 4.488
Machine Side: Right Side
Flange Diameter (in): 21.54
Bolt Size (mm): 7/16
Flange Type: Center Flange
Tread Diameter (in): 20.276
Center Flange Width (mm): 53.5
Tread Diameter (mm): 515
Bolt Size (in): 7/16
Center Flange Width (in): 2.106
Center Flange Diameter (in): 21.535
Shaft Length (in): 29.032
Bearing Mounting Length (mm): 279.5
Center Flange Diameter (mm): 547
Shaft Length (mm): 737.41
Bearing Mounting Length (in): 11.004
Shaft Diameter (mm): 50.5
Shaft OD (mm): 50.55
Shaft OD (in): 1.99
หน่วยวัดUSเมตริก
Diameter (mm): 547
Flange Diameter (mm): 547
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Oil Fluid
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ
D4GD3GD5G
แสดงเพิ่มเติม
รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ
D4GD3GD5G
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
Parts Diagrams
No Equipmentป้อนหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์หรือเลือกอุปกรณ์จากรายการที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้เพื่อดูแผนผังชิ้นส่วน
เลือกเครื่องจักร
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ