หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบขอบตัดบุ้งกี๋217-4686: ปลายขอบตัดด้านขวา
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบขอบตัดบุ้งกี๋217-4686: ปลายขอบตัดด้านขวา
217-4686: ปลายขอบตัดด้านขวา

ขอบตัด 40 มม.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
217-4686: ปลายขอบตัดด้านขวา
217-4686: ปลายขอบตัดด้านขวา
217-4686: ปลายขอบตัดด้านขวา
217-4686: ปลายขอบตัดด้านขวา
217-4686: ปลายขอบตัดด้านขวา

ขอบตัด 40 มม.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 217-4686

หน่วยวัด

USเมตริก
Hole Spacing (in): 3.937
Edge Length (in): 37.244
Edge Length (mm): 946.0
Position: RH Corner
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 95.0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 3.74
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 95.0
Thickness (mm): 40.0
End 1 Hole Spacing (in): 3.74
Width (in): 23.228
End 2 Hole Offset (mm): 128.0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 590.0
End 2 Hole Offset (in): 5.039
End 1 Hole Offset (in): 5.039
End 1 Hole Offset (mm): 128.0
Thickness (in): 1.575
End Shape 2: Angled Up
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Angled Up
Hole Spacing (mm): 100.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 217-4686

รถตักล้อยาง

992K 992 992G

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน