หน้าแรกเครื่องล่างฮาร์ดแวร์เครื่องล่างสลัก218-3274: สลักติดตาม
หน้าแรกเครื่องล่างฮาร์ดแวร์เครื่องล่างสลัก218-3274: สลักติดตาม
218-3274: สลักติดตาม

สลักตีนตะขาบ

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
218-3274: สลักติดตาม
218-3274: สลักติดตาม
218-3274: สลักติดตาม
218-3274: สลักติดตาม
218-3274: สลักติดตาม

สลักตีนตะขาบ

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 218-3274

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 2.205
Bolt Length (mm): 56.0
Bolt Type: Track Bolt
Grip Length (in): 0.984
Grip Length (mm): 25.0
วัสดุ: เหล็กโบรอน
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว): 0.6299
ขนาดสลักเกลียว (มม.): M16
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x1.5
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 218-3274

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D5M D5N D5C III D4H D4H XL D6K XL D4H III D6K LGP D5G

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน