Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งอะแดปเตอร์และส่วนประกอบ220-5353: Permanent Coupling
หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งอะแดปเตอร์และส่วนประกอบ220-5353: Permanent Coupling
220-5353: Permanent Coupling

Cat Permanent Coupling ORFS – 45 Degree Female Swivel

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
220-5353: Permanent Coupling
220-5353: Permanent Coupling
220-5353: Permanent Coupling
220-5353: Permanent Coupling
220-5353: Permanent Coupling

Cat Permanent Coupling ORFS – 45 Degree Female Swivel

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 220-5353

Cat Permanent Coupling ORFS – 45 Degree Female Swivel

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 220-5353

หน่วยวัด

USเมตริก
Connector: Permanent
Material: STEEL,Medium Pressure Hose,Alloy Zinc,Other Hose,Carbon Steel
Coating: Zinc Plated
Shape: 45 Degree
Connector Type: -12 FEMALE ORFS SWIVEL
Thread Size (in): 1-3/19-12
Drop Length (mm): 21.1
Drop Length (in): 0.83
Length (mm): 86.6
Length (in): 3.41
Cut-Off Factor (mm): 56.8
Cut-Off Factor (in): 2.24
Recommended Hose Size (mm): 15.8
Recommended Hose Size (in): 0.62
Compatible With: SAE 100R6
Hex Size (mm): 34.92
Hex Size (in): 1.37
Seal Type: Nbr 6v-9746, Fkm 228-7092
Description: Permanent Coupling 10MH
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 220-5353

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน