หน้าแรกไฮดรอลิกปั๊ม มอเตอร์ และส่วนประกอบไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิก222-5693: ปลั๊กโอริง
หน้าแรกไฮดรอลิกปั๊ม มอเตอร์ และส่วนประกอบไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิก222-5693: ปลั๊กโอริง
222-5693: ปลั๊กโอริง

ปลั๊ก Cat® (มอเตอร์แบบลูกสูบ)

แบรนด์: Cat

fallback-image
222-5693: ปลั๊กโอริง

ปลั๊ก Cat® (มอเตอร์แบบลูกสูบ)

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 222-5693

หน่วยวัด

USเมตริก
ขนาดหกเหลี่ยม (นิ้ว): 0.56
ความยาว (นิ้ว): 0.55
ขนาดหกเหลี่ยม (มม.): 14.3
ขนาดเกลียว (นิ้ว): 7/16-20
ความยาว (มม.): 14.0
คำอธิบายวัสดุ: เหล็ก
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 222-5693

รถบดปูพื้น

CW16 CW-16 CB7 CB10 CD10 CD8 CB-54B CD-44B CB-44B CD-54B

รถตักหมุนรอบตัว

277B 257B 267B 287B 247B 242B3 226B 246B 236 232 236B3 232B 252B 248 246 242 262 226B3 248B 216B 268B 236B 216 252 252B3 216B3 242B 262B 228 226

รถปรับพื้นถนน

RM400 RM500B RM400 RM500B RM500

ROTARY MIXER

RM500B

รถขุด

MH3022 MH3024

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

C32

เครื่องขนย้ายวัสดุ

MH3022 MH3024

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D9 D5 D10 D11 D9 GC

รถขุดล้อยาง

M314-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317

อุปกรณ์พิเศษ

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน