Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์และสวิตช์เซ็นเซอร์และสวิตช์อื่น ๆ223-8975: ชุดสวิตช์โยก
หน้าแรกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์และสวิตช์เซ็นเซอร์และสวิตช์อื่น ๆ223-8975: ชุดสวิตช์โยก
223-8975: ชุดสวิตช์โยก

ชุดสวิตช์โยก Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
223-8975: ชุดสวิตช์โยก
223-8975: ชุดสวิตช์โยก
223-8975: ชุดสวิตช์โยก
223-8975: ชุดสวิตช์โยก
223-8975: ชุดสวิตช์โยก

ชุดสวิตช์โยก Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 223-8975

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาว (มม.): 52.1
ความกว้าง (มม.): 26.7
ความสูง (มม.): 50.8
อุณหภูมิ (°ซ): -40° ถึง 71°
ความยาว (นิ้ว): 2.05
ความกว้าง (นิ้ว): 1.05
ความสูง (นิ้ว): 2.0
อุณหภูมิ (°ฟ): -40° ถึง 160°
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 223-8975

รถบดดิน

815F II 825H

รถดันล้อยาง

824H 844H 854G 834H 814F II 854K

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

816F II 836H 826H

รถตักล้อยาง

988H 994F 992G 990H 992K

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน