หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบฝาครอบด้านบน229-7045: เพลทกันสึกหรออุปกรณ์ป้องกันขอบตรงกลาง
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบฝาครอบด้านบน229-7045: เพลทกันสึกหรออุปกรณ์ป้องกันขอบตรงกลาง
229-7045: เพลทกันสึกหรออุปกรณ์ป้องกันขอบตรงกลาง

สลักยึดด้านบนเพลทกันสึกหรอตรงกลาง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
229-7045: เพลทกันสึกหรออุปกรณ์ป้องกันขอบตรงกลาง
229-7045: เพลทกันสึกหรออุปกรณ์ป้องกันขอบตรงกลาง
229-7045: เพลทกันสึกหรออุปกรณ์ป้องกันขอบตรงกลาง
229-7045: เพลทกันสึกหรออุปกรณ์ป้องกันขอบตรงกลาง
229-7045: เพลทกันสึกหรออุปกรณ์ป้องกันขอบตรงกลาง
229-7045: เพลทกันสึกหรออุปกรณ์ป้องกันขอบตรงกลาง

สลักยึดด้านบนเพลทกันสึกหรอตรงกลาง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 229-7045

หน่วยวัด

USเมตริก
ความหนา (มม.): 25.0
ความยาว (นิ้ว): 16.1
ความหนา (นิ้ว): 0.984
ความกว้างส่วนปลาย (มม.): 254.0
ความยาว (มม.): 410.0
Depth (in): 10.0
Hole Spacing (in): 3.543
Width (in): 16.142
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 410.0
Bevel Angle: 35.0
Position: Center
Spade Angle: 0.0
Hole Quantity: 4
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 254.0
Hole Spacing (mm): 90.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 229-7045

รถตักล้อยาง

990K 990H 990 990 II

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน