หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถหน้าตักหลังขุด232-2699: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถหน้าตักหลังขุด232-2699: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
232-2699: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
232-2699: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
232-2699: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
232-2699: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
232-2699: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
232-2699: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
232-2699: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
232-2699: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth
232-2699: 1.1 m3 (1.4 yd3), IT Coupler, Bolt-On Teeth

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 232-2699

Multi-Purpose Buckets for Cat® Backhoe Loaders offer excellent versatility by enabling one work tool to do the job of many. This bucket is ideal for material handling, clamping, grading, leveling and grasping irregularly shaped objects.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 232-2699

หน่วยวัด

USเมตริก
Width: 2425 mm
Width: 95.5 in
Height: 39.2 in
Height: 995 mm
Weight: 1716.1 lb
Weight: 778.4 kg
Length: 951 mm
Length: 37.4 in
Capacity: 1.1 m³
Capacity: 1.4 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Jaw Opening: 23.7 in
Jaw Opening: 602 mm
Clam Angle: 76 degrees
Interface Type: IT Coupler
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 232-2699

รถหน้าตักหลังขุด

420D 420E 430E

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

ตรวจสอบราคา
481-3671: 2.7 m (9 ft), IT Coupler
481-3671: 2.7 m (9 ft), IT Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

ตรวจสอบราคา
216-8810: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Base Edge
216-8810: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Base Edge

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

ตรวจสอบราคา
251-1800: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Base Edge
251-1800: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Base Edge

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

ตรวจสอบราคา
479-8088
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
ตรวจสอบราคา
481-3671
481-3671: 2.7 m (9 ft), IT Coupler
ตรวจสอบราคา
216-8810
216-8810: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Base Edge
ตรวจสอบราคา
251-1800
251-1800: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Base Edge
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน