หน้าแรกระบบส่งกำลังระบบเกียร์และส่วนประกอบส่วนประกอบเกียร์อื่น ๆ237-9059: เฟืองทอร์กคอนเวอร์เตอร์ฟัน 32 x 66
หน้าแรกระบบส่งกำลังระบบเกียร์และส่วนประกอบส่วนประกอบเกียร์อื่น ๆ237-9059: เฟืองทอร์กคอนเวอร์เตอร์ฟัน 32 x 66
237-9059: เฟืองทอร์กคอนเวอร์เตอร์ฟัน 32 x 66

เฟืองตรง Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
237-9059: เฟืองทอร์กคอนเวอร์เตอร์ฟัน 32 x 66
237-9059: เฟืองทอร์กคอนเวอร์เตอร์ฟัน 32 x 66
237-9059: เฟืองทอร์กคอนเวอร์เตอร์ฟัน 32 x 66
237-9059: เฟืองทอร์กคอนเวอร์เตอร์ฟัน 32 x 66
237-9059: เฟืองทอร์กคอนเวอร์เตอร์ฟัน 32 x 66

เฟืองตรง Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 237-9059

หน่วยวัด

USเมตริก
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 220.0
Inside Diameter (mm): 49.69
Height (mm): 44.0
Outside Diameter (in): 8.661
Inside Diameter (in): 1.956
Height (in): 1.732
Material: Low Alloy Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 237-9059

โซลูชัน OEM

TR35E44-C9.3BL

ระบบกำลังเกียร์

TR35E44-C9.3B

เกียร์

TR35

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

3516B

รถตักล้อยาง

966H 966L 966K 966 966M 972M 972 972L 966 GC

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน