Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต239-5375: น็อตแบนหกเหลี่ยม M32 x 1.5 มม.
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต239-5375: น็อตแบนหกเหลี่ยม M32 x 1.5 มม.
239-5375: น็อตแบนหกเหลี่ยม M32 x 1.5 มม.

น็อตพลาสติกหกเหลี่ยม Cat® M32

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
239-5375: น็อตแบนหกเหลี่ยม M32 x 1.5 มม.
239-5375: น็อตแบนหกเหลี่ยม M32 x 1.5 มม.
239-5375: น็อตแบนหกเหลี่ยม M32 x 1.5 มม.
239-5375: น็อตแบนหกเหลี่ยม M32 x 1.5 มม.
239-5375: น็อตแบนหกเหลี่ยม M32 x 1.5 มม.

น็อตพลาสติกหกเหลี่ยม Cat® M32

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 239-5375

หน่วยวัด

USเมตริก
ความหนา (มม.): 7.0
สี: สีดำ
ขนาดหกเหลี่ยม (นิ้ว): 1.61
ความหนา (นิ้ว): 0.276
ประเภทน็อต: น็อตหกเหลี่ยม
ขนาดหกเหลี่ยม (มม.): 41.0
วัสดุ: พลาสติก,พลาสติกโพลีไอมายด์
เกลียว: M32 x 1.5
น้ำหนัก (กก.): 0.01
น้ำหนัก (ปอนด์): 0.02
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M32
Thread Size (dia x pitch) (mm): M32x1.5
Drive (in): 1.614
Drive (mm): 41.0
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 239-5375

เครื่องยนต์

C175-16 C32 MARINE G3516J G3516H 3516E G3520 G3520J G3520H

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4B

รถปูยางยางมะตอย

AP500 PE636 AP400 AP555 AP455 SE47

เครื่องปาดผิวหน้ายางมะตอย

SE47 V SE50 VT SE47 FM SE47 VT

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C3.4B POWER SYS G3520 G3516C C280-16

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

3512B

เครื่องยนต์ทางทะเล

3512C 3516 3512E 3508 C280-16 C175-16 3508C 3508B 3512B C32 C32 MARINE 3516B 3516C

เครื่องยนต์ก๊าซ

G3612 G3512H G3512E G3608 G3512B G3606 G3512J G3520B G3516J G3516E G3520J G3516C G3516B G3516

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

เครื่องยนต์หัวรถจักร

3512E

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

3516C C175-16 3512C

เรือเสริม

3516B 3512B C32

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

DG400 G3520 G3516 C175-20 G3512 C175-16 DG500 C3.4 G3516B G3516H G3520C C175-16GENSET 3516 G3520E 3512 C32 GENSET G3520H G3520K DG350 3512C 3512B C27 C32 D1500 DG450 3516B GEN 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET G3412 3516E

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

C175-16

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

MEC500

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน