ลงชื่อเข้าใช้
Cat® 2"-18 X 2"-18 Fluid Carrying Transition Adapter
แบรนด์: Cat
Cat® 2"-18 X 2"-18 Fluid Carrying Transition Adapter
แบรนด์: Cat
A Fluid carrying transition adapter is a type of fitting or connector that is used to connect two pipes or hoses of different sizes or types. It is designed to provide a smooth and secure transition between the two pipes or hoses, allowing them to be connected without leaks or other problems.
Attributes:
• These adapters are highly resistant to corrosion.
• Provide a secure and leak-proof connection between the two pipes
Applications:
Transition adapters are an important component in fluid-handling applications, allowing pipes and hoses of different sizes and types to be connected in a safe, efficient, and reliable manner.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน