หน้าแรก243-5731: SHOE-TCK MAS
หน้าแรก243-5731: SHOE-TCK MAS
243-5731: SHOE-TCK MAS

Cat® Track Shoe Single Grouser, 610mm Wide, Regular Joint

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
243-5731: SHOE-TCK MAS
243-5731: SHOE-TCK MAS
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

Cat® Track Shoe Single Grouser, 610mm Wide, Regular Joint

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 243-5731

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly. Master track shoes are installed over the master track link.


Attributes:

  • Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 243-5731

หน่วยวัด

USเมตริก
Shoe Width (mm): 610.0
Material: Boron Steel
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Master
ARM: No
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 147
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 172.4
Shoe Width (in): 24.016
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 50.8
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Single
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Clipped: No
Shoe Type: Es
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 243-5731

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน