หน้าแรก245-7899: SCREW BUTTON
หน้าแรก245-7899: SCREW BUTTON
245-7899: SCREW BUTTON

แบรนด์: Cat

fallback-image
ยกเลิกแล้ว
245-7899: SCREW BUTTON
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 245-7899

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุ: เหล็กอัลลอย,น้ำยาป้องกันการกัดกร่อน,สังกะสีอัลลอย
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Coating: Zinc Flake
Bolt Length (mm): 30.0
Grip Length (in): 0.098
Bolt Length (in): 1.181
Grip Length (mm): 2.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 245-7899

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

TK732 1190T 2390 2391 TK722 TK721 TK752 TK751 1190 511 TK741 2290 522 521 1090 532 2590 541 1290T 1390 551 552 TK711 2491 345C 322C

รถขุด

385C 311D LRR 312D L 324D FM LL 349D L 330D MH 329D LN 325D FM LL 329D L 320D LN 324D FM 336D 324D 312D 349D2 L 315D L 320D2 319D 330D LN 320C FM 320D L 345C L 320D FM RR 320D RR 323D S 336D LN 319D LN 323D L 325C FM 323D LN 385C FS 311F LRR 329D 330D FM 385C 345C 345D 325D FM 345D L 385C L 325D L 320D 320D GC 365C L 349D2 319D L 325D MH 320D LRR 365C L MH 385C L MH 336D L 322C FM 320D FM 330C FM 330D 320D2 L 324D LN 345C MH 349D 324D L 330D L 365C 325D 330D L 345D 385C 323D LN 330D 324D LN 365C L 325D L 325D 323D L 345C L

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

307D

รถขุดล้อยาง

W345C MH

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน