หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถหน้าตักหลังขุด251-1777: 1.14 m3 (1.5 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
หน้าแรก
เอกสารแนบปุ้งกี๋รถหน้าตักหลังขุด
251-1777: 1.14 m3 (1.5 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
251-1777: 1.14 m3 (1.5 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
251-1777: 1.14 m3 (1.5 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
251-1777: 1.14 m3 (1.5 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
251-1777: 1.14 m3 (1.5 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
251-1777: 1.14 m3 (1.5 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
251-1777: 1.14 m3 (1.5 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
251-1777: 1.14 m3 (1.5 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
251-1777: 1.14 m3 (1.5 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
251-1777: 1.14 m3 (1.5 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge

Load, carry, dump and perform general clean-up work.

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

General Purpose Buckets for Cat® Backhoe Loaders are the all-around choice for loading, carrying, dumping and performing general clean-up work.

General Purpose Buckets for Cat® Backhoe Loaders are the all-around choice for loading, carrying, dumping and performing general clean-up work.

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Width: 2406 mm
Width: 94.7 in
Height: 34.8 in
Height: 884 mm
Weight: 1056 lb
Weight: 479 kg
Length: 924 mm
Length: 36.4 in
Capacity: 1.14 m³
Capacity: 1.5 yd³
Base Edge Thickness: 0.8 in
Base Edge Thickness: 20 mm
Interface Type: Pin On
หน่วยวัดUSเมตริก
Width: 2406 mm
Width: 94.7 in
Height: 34.8 in
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
รถหน้าตักหลังขุด
416E420D420E430D430E416D
แสดงเพิ่มเติม
รถหน้าตักหลังขุด
416E420D420E430D430E416D
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
Parts Diagrams
No Equipmentป้อนหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์หรือเลือกอุปกรณ์จากรายการที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้เพื่อดูแผนผังชิ้นส่วน
เลือกเครื่องจักร
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
337-7385
337-7385: 0.96 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
ตรวจสอบราคา
479-8088
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
ตรวจสอบราคา
337-7436
337-7436: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
ตรวจสอบราคา
219-3380
219-3380: 457 mm (18 in), Pin On
ตรวจสอบราคา
219-3387
219-3387: 610 mm (24 in), 176 L (6.2 ft3), Pin On, Weld-On Adapters
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ