Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกสายโฮสและท่อฝาปิดและปลั๊กปลั๊ก260-9207: ปลั๊กหกเหลี่ยมเกลียว 1 5/8-12
หน้าแรกสายโฮสและท่อฝาปิดและปลั๊กปลั๊ก260-9207: ปลั๊กหกเหลี่ยมเกลียว 1 5/8-12
260-9207: ปลั๊กหกเหลี่ยมเกลียว 1 5/8-12

ปลั๊กอุดหัวหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
260-9207: ปลั๊กหกเหลี่ยมเกลียว 1 5/8-12
260-9207: ปลั๊กหกเหลี่ยมเกลียว 1 5/8-12
260-9207: ปลั๊กหกเหลี่ยมเกลียว 1 5/8-12
260-9207: ปลั๊กหกเหลี่ยมเกลียว 1 5/8-12
260-9207: ปลั๊กหกเหลี่ยมเกลียว 1 5/8-12

ปลั๊กอุดหัวหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 260-9207
ประเภทขั้วต่อ: JIC 37°
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2S-4078 (1-5/8-12)
ประเภทของหัว: หกเหลี่ยม
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7096 (1-5/8-12)
คำอธิบายวัสดุ: เหล็ก
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5065 (1-5/8-12)
ประเภทการขับ: Hex ภายนอก
ขนาดหกเหลี่ยม (นิ้ว): 1.69
ความยาว (นิ้ว): 1.45
ขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว): 1-5/8-12
ขนาดเกลียวแผงหน้าปัด: -20
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 260-9207

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน