หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู262-7741: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M6-1 x 55 มม.
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู262-7741: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M6-1 x 55 มม.
262-7741: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M6-1 x 55 มม.

สลัก / สกรูฝาปิดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
262-7741: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M6-1 x 55 มม.
262-7741: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M6-1 x 55 มม.
262-7741: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M6-1 x 55 มม.
262-7741: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M6-1 x 55 มม.
262-7741: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M6-1 x 55 มม.

สลัก / สกรูฝาปิดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 262-7741

หน่วยวัด

USเมตริก
ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M6x1
ความยาวสลักเกลียว (มม.): 55.0
ความยาวด้ามจับ (มม.): 3.0
วัสดุ: เหล็ก,สังกะสีอัลลอย,เหล็กอัลลอย
การเคลือบผิว: ซิงก์เฟลก
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (in): 0.118
Bolt Length (in): 2.165
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 262-7741

เครื่องยนต์

C175-16 C32 MARINE 3512E 3516E

เครื่องยนต์ทางทะเล

3512E C32 C9.3 C32 MARINE 3516C 3516E

เครื่องขนย้ายวัสดุ

M325D MH MH3022 MH3024 M325D L MH

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

302.7D

หน่วยกำลังไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่

345C 345C L

เครื่องยนต์หัวรถจักร

3512E

ชุดติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับระบบบำบัดไอเสีย

SCR

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

3516C C175-16

รถบดแบบสั่นสะเทือน

CS-44 CP-44 CB-44B

ปุ้งกี๋เครื่องตัดไม้

345C

เรือเสริม

C32B

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C32 C175-20 C175-16 C9.3

รถขุด

M315F M317F M325D MH M318F 345C L 345C MH M325D L MH 345C

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3512E

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D10T2 D11T D6K

รถเกรดดิน

120 120 GC 140 140 GC

รถขุดล้อยาง

M323F M315D M315D2 M322D MH M317D2 M320F M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH MH3026 M313D W345C MH M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M314F M322D M318D M320 M318F M317

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน