ลงชื่อเข้าใช้
Cat® 8-Groove Pulley for Crankshaft Damper
แบรนด์: Cat
Cat® 8-Groove Pulley for Crankshaft Damper
แบรนด์: Cat
The 8 Groove Pulley is a part of the engine crankshaft's dampening mechanism. This enables the power transmission to the engine's auxiliary systems through a belt. These are made for precise operation and are built to endure the extreme forces that are generated as a result of the intended operation.
Attributes:
• Resistant to corrosion and chemical activity
• Resistant to deformation
Applications:
The 8 Groove Pulley is used in the Crankshaft Damper that is used in the engine. These help in power transmission to other auxiliary applications through belts.
เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน