หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบหล่อลื่นสายน้ำมัน276-7815: TUBE AS
หน้าแรก
เครื่องยนต์ระบบหล่อลื่นสายน้ำมัน
276-7815: TUBE AS
276-7815: TUBE AS

Cat® Power Train Oil Lines Tube is responsible for transferring oil within the powertrain system for proper lubrication and optimal performance

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
276-7815: TUBE AS
276-7815: TUBE AS

Cat® Power Train Oil Lines Tube is responsible for transferring oil within the powertrain system for proper lubrication and optimal performance

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 276-7815
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 276-7815

หน่วยวัด

USเมตริก
Outer Diameter (mm): 32
Outer Diameter (in): 1.25
Approximate Overall Length (mm): 1,053
Material: Steel,Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม

ถึงเวลาสำหรับการบำรุงรักษาแล้วใช่ไหม?

เราจะช่วยทำให้มันง่าย

ชุดบำรุงรักษาครบชุดตามประเภทอุปกรณ์ รวมถึงช่วง 250, 500 และ 1,000 ชั่วโมง

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 276-7815

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6R III D6R II

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ