หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถตักหมุนรอบตัว279-5438: 1586 mm (62 in), 0.34 m3 (0.44 yd3), Bolt-On Cutting Edge
หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถตักหมุนรอบตัว279-5438: 1586 mm (62 in), 0.34 m3 (0.44 yd3), Bolt-On Cutting Edge
279-5438: 1586 mm (62 in), 0.34 m3 (0.44 yd3), Bolt-On Cutting Edge

Designed for light duty earth excavation.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
279-5438: 1586 mm (62 in), 0.34 m3 (0.44 yd3), Bolt-On Cutting Edge
279-5438: 1586 mm (62 in), 0.34 m3 (0.44 yd3), Bolt-On Cutting Edge
279-5438: 1586 mm (62 in), 0.34 m3 (0.44 yd3), Bolt-On Cutting Edge
279-5438: 1586 mm (62 in), 0.34 m3 (0.44 yd3), Bolt-On Cutting Edge
279-5438: 1586 mm (62 in), 0.34 m3 (0.44 yd3), Bolt-On Cutting Edge
279-5438: 1586 mm (62 in), 0.34 m3 (0.44 yd3), Bolt-On Cutting Edge
279-5438: 1586 mm (62 in), 0.34 m3 (0.44 yd3), Bolt-On Cutting Edge
279-5438: 1586 mm (62 in), 0.34 m3 (0.44 yd3), Bolt-On Cutting Edge

Designed for light duty earth excavation.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
219-7706: A41, Skid Steer Coupler

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.

ตรวจสอบราคา
489-2001: BB121
489-2001: BB121

Cat® Box Blades are designed for grading and leveling. Each model is designed to operate both manually and automatically with the use of Laser or GPS grading systems.

ตรวจสอบราคา
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

ตรวจสอบราคา
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

ตรวจสอบราคา
489-2200: MB250
489-2200: MB250

Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.

ตรวจสอบราคา
479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

ตรวจสอบราคา
177-1990: 2134 mm (84 in)
177-1990: 2134 mm (84 in)

Robust, high capacity design for moving dirt, gravel, livestock waste and snow.

ตรวจสอบราคา
493-2259: BU118
493-2259: BU118

Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.

ตรวจสอบราคา
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge

Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.

ตรวจสอบราคา
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
ตรวจสอบราคา
489-2001
489-2001: BB121
ตรวจสอบราคา
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
ตรวจสอบราคา
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
ตรวจสอบราคา
489-2200
489-2200: MB250
ตรวจสอบราคา
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
ตรวจสอบราคา
177-1990
177-1990: 2134 mm (84 in)
ตรวจสอบราคา
493-2259
493-2259: BU118
ตรวจสอบราคา
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน