หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกหมุดส่วนเชื่อมต่อ281-5331: หมุด
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกหมุดส่วนเชื่อมต่อ281-5331: หมุด
281-5331: หมุด

Linkage Pin

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
281-5331: หมุด

Linkage Pin

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 281-5331

หน่วยวัด

USเมตริก
Pin Type: Headed Pin
Material: STEEL,Alloy Chromium,Boron Steel,Alloy Steel
Plating: Chrome
Pin Diameter (mm): 90.0
Pin Diameter (in): 3.54
Length (mm): 1,043.0
Length (in): 41.06
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Diameter (mm): 89.85
Effective Length (in): 38.898
Effective Length (mm): 988.0
Puller Thread: Yes
Internal Grease Passage Hole: No
Diameter (in): 3.537
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 281-5331

รถขุด

328D LCR

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน