กลับหน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต289-5884: M36 x 3 มม. น็อตปราสาทหกเหลี่ยม
กลับหน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต
289-5884: M36 x 3 มม. น็อตปราสาทหกเหลี่ยม
289-5884: M36 x 3 มม. น็อตปราสาทหกเหลี่ยม
Product Images
289-5884: M36 x 3 มม. น็อตปราสาทหกเหลี่ยม
289-5884: M36 x 3 มม. น็อตปราสาทหกเหลี่ยม
289-5884: M36 x 3 มม. น็อตปราสาทหกเหลี่ยม
289-5884: M36 x 3 มม. น็อตปราสาทหกเหลี่ยม
289-5884: M36 x 3 มม. น็อตปราสาทหกเหลี่ยม

น็อตหัวผ่า Cat®

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
ข้อมูลด้านการรับประกัน

โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 289-5884
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 289-5884

เมตริก

แคสเซิลนัทใช้กับสลักผ่าเพื่อล็อคและป้องกันการคลายตัวจากแรงสั่นสะเทือน น็อตและฮาร์ดแวร์ที่จับคู่กันของ Cat ก่อให้เกิดระบบที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพซึ่งให้โหลดการจับยึดสูงอย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะ:
• วัสดุ: เหล็ก
• ขนาดเกลียว: เอ็ม36
• ชุบสังกะสี

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 289-5884

หน่วยวัด

USเมตริก

Thickness (mm): 37.5

Thickness (in): 1.476

Thread: RH Fine

Nut Type: Hex

Thread Size (in - TPI) (in): M36-3

ขนาดหกเหลี่ยม (นิ้ว): 2.17

ขนาดหกเหลี่ยม (มม.): 55

ความสูง (มม.): 37.5

ความสูง (นิ้ว): 1.48

ขนาดเกลียว (มม.): M36x3

คำอธิบายวัสดุ: เหล็ก

Thread Size (dia x pitch) (mm): M36x3

Drive (in): 2.165

Coating: Zinc

Drive (mm): 55

Class or Grade: ISO 898-2 Class 12

Hand of Thread: RH

Material: Alloy Zinc,Carbon Steel

แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 289-5884

COMPACT TRACK LOADER

259D

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ