Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรก2V-0257: HOSE A
หน้าแรก2V-0257: HOSE A
2V-0257: HOSE A

Thermoplastic Hose Assembly

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
2V-0257: HOSE A
2V-0257: HOSE A
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

Thermoplastic Hose Assembly

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2V-0257
Overall Length (mm): 930.0
Weight (kg): 1.497
Material: Medium Pressure Hose
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2V-0257

รถขุด

229 225 225B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน