หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบหล่อลื่นสายน้ำมัน2W-6698: ท่อ A
หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบหล่อลื่นสายน้ำมัน2W-6698: ท่อ A
2W-6698: ท่อ A

Fluid Carrying Tube Assembly

แบรนด์: Cat

fallback-image
ยกเลิกแล้ว
2W-6698: ท่อ A
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

Fluid Carrying Tube Assembly

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2W-6698

หน่วยวัด

USเมตริก
Outer Diameter (mm): 35.0
Outer Diameter (in): 1.37
Approximate Overall Length (mm): NOT SPECIFIED
Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Copper,Structural Steel,Alloy Mixed: Metal,Alloy Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2W-6698

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

931B 935C 931C 943 935B 935C II 931C II

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT12

รถขุด

E180 EL180

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

3204

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D3B D3C D4C II D4B D4C D5C D3C II 3 953 943 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

53

รถตักล้อยาง

910 G910

อุปกรณ์พิเศษ

D3 931

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน