Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกเครื่องยนต์เครื่องยนต์และเสื้อสูบส่วนประกอบเสื้อสูบแบริ่งปลอก2Y-6448: สเปเซอร์หนา 11.8 มม.
หน้าแรกเครื่องยนต์เครื่องยนต์และเสื้อสูบส่วนประกอบเสื้อสูบแบริ่งปลอก2Y-6448: สเปเซอร์หนา 11.8 มม.
2Y-6448: สเปเซอร์หนา 11.8 มม.

Cat® 11.8mm Thick Spacer

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
2Y-6448: สเปเซอร์หนา 11.8 มม.
2Y-6448: สเปเซอร์หนา 11.8 มม.

Cat® 11.8mm Thick Spacer

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2Y-6448

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
Outside Diameter (in): 1.0
Outside Diameter (mm): 25.4
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 10.5
Thickness (mm): 11.8
Thickness (in): 0.465
Inside Diameter (in): 0.413
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2Y-6448

เครื่องยนต์รถบรรทุก

G3306

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

725 730

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

633E II 627G 627E 623B 627F 623G 631D 631E 623E 623F 631G 621B 637G 657E 637D 637E 621E 621F 633D 657G 621G

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C280-16 3616

เกียร์ปิโตรเลียม

TH48-E80

เครื่องยนต์ทางทะเล

3616 C15 C280-16 3406E

เครื่องจักรวางท่อ

PL83 PL87 583T 587T

รถบรรทุก

772 770

ปั๊ม

SPF343C

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

3512E 3512C 3512B

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3508B

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

C4.4

แพ็คเกจปิโตรเลียม

TH48-E70

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6G SR D8 D8T D8R D6F SR D9T D6E SR

เครื่องขูดล้อยาง

631G 657G 637G 657E

รถตักล้อยาง

966C 966R

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน