หน้าแรก2Y-7315: เพลท
หน้าแรก2Y-7315: เพลท
2Y-7315: เพลท

Cat® Friction Disc (Flywheel Clutch)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
2Y-7315: เพลท
2Y-7315: เพลท
2Y-7315: เพลท
2Y-7315: เพลท
2Y-7315: เพลท

Cat® Friction Disc (Flywheel Clutch)

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2Y-7315

หน่วยวัด

USเมตริก
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 400.63
Inside Diameter (mm): 241.27
Thickness (mm): 4.75
Outside Diameter (in): 15.7728
Inside Diameter (in): 9.4988
Thickness (in): 0.187
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2Y-7315

รถเกรดดิน

140B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน