Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองบาร์ เพลท และโครงยึดมุมเพลทรูปร่างแบนทั่วไป327-4050: แหวนรองเพลาครึ่งเพลาขับหนา 3 มม.
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองบาร์ เพลท และโครงยึดมุมเพลทรูปร่างแบนทั่วไป327-4050: แหวนรองเพลาครึ่งเพลาขับหนา 3 มม.
327-4050: แหวนรองเพลาครึ่งเพลาขับหนา 3 มม.

Cat® 3mm Thick Drive Axle Half Shaft Washer is placed between the drive axle half shaft and the axle housing to provide a secure and stable connection

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
327-4050: แหวนรองเพลาครึ่งเพลาขับหนา 3 มม.
327-4050: แหวนรองเพลาครึ่งเพลาขับหนา 3 มม.
327-4050: แหวนรองเพลาครึ่งเพลาขับหนา 3 มม.
327-4050: แหวนรองเพลาครึ่งเพลาขับหนา 3 มม.
327-4050: แหวนรองเพลาครึ่งเพลาขับหนา 3 มม.

Cat® 3mm Thick Drive Axle Half Shaft Washer is placed between the drive axle half shaft and the axle housing to provide a secure and stable connection

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 327-4050

หน่วยวัด

USเมตริก
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 52.0
Inside Diameter (mm): 41.0
Thickness (mm): 3.0
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
Outside Diameter (in): 2.047
Thickness (in): 0.118
Inside Diameter (in): 1.614
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 327-4050

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

904H

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน