กลับหน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์329-3701: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 24 มม.
กลับหน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์
329-3701: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 24 มม.
329-3701: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 24 มม.
Product Images
329-3701: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 24 มม.
329-3701: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 24 มม.
329-3701: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 24 มม.
329-3701: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 24 มม.
329-3701: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 24 มม.

แหวนรองแบน

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
ข้อมูลด้านการรับประกัน

โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 329-3701
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 329-3701

คำอธิบาย:
ชิ้นส่วนตัวยึด Cat® ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเฉพาะตามขนาด ความแข็งแรง โหลดการจับยึด และประสิทธิภาพที่ผ่านมา ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ผลิตรายอื่นไม่มี ชิ้นส่วนตัวยึดเหล่านี้ได้รับเลือกให้ใช้งานไปจนถึงเวลาซ่อมแซมหรือตลอดอายุของเครื่องจักร แม้ดูเหมือนว่าฮาร์ดแวร์และตัวยึดที่ไม่ใช่ของ Cat นั้นเหมาะสำหรับเครื่องจักรของคุณ แต่ไม่มีบริษัทใดรู้จักเครื่องจักรของคุณเหมือนที่เรารู้จัก

คุณลักษณะ:
• ตัวยึด Cat ผลิตขึ้นตามข้อมูลจำเพาะที่แม่นยำ และสร้างขึ้นให้มีความทนทาน ความน่าเชื่อถือ และการเพิ่มผลผลิต
• ความแข็งแรงและคุณภาพ – ตัวยึดตรงตามหรือดีกว่าข้อกำหนด ISO, ASTM, ASME และ SAE
• สลัก น็อตและแหวนรอง Cat ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อให้ได้แรงจับยึดสูงสุด
• การเคลือบที่ตรงตามข้อกำหนดพิเศษสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน (ตามมาตรฐาน RoHS)

การใช้งาน:
สลักและแหวนรองและน็อตชุบแข็งที่เข้าชุดกันของ Cat ทำให้เกิดระบบตามประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างแรงยึดสูงอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถไว้วางใจตัวยึด Cat เพื่อช่วยคุณสร้าง บำรุงรักษา หรือแก้ไข - สำหรับการใช้งานเครื่องจักรและโรงซ่อมส่วนใหญ่ทั่วโลก

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 329-3701

หน่วยวัด

USเมตริก

ประเภทแหวนรอง: แหวนรองแบน

วัสดุ: เหล็กชุบแข็ง

Outside Diameter (mm): 95

ขนาดสลักเกลียวที่พอดี (นิ้ว): 7/8

Inside Diameter (mm): 24

ความหนา (มม.): 16

ขนาดสลักเกลียวที่พอดี (มม.): M22

คำอธิบายวัสดุ: เหล็กชุบแข็ง

การเคลือบผิว: ซิงก์เฟลกจะช่วยป้องกันการกัดกร่อนในระดับปานกลางถึงสูง และเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบที่ทำเป็นประจำด้วยการหล่อลื่นในตัว โดยมีคุณสมบัติต้านทานละอองเกลือได้นานถึง 720 ชั่วโมง ก่อนจะขึ้นสนิมแดง สีเคลือบ - ดำ (M12 และเล็กกว่า), เทา (ใหญ่กว่า M12)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 0.945

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 24

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 3.74

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 95

ความหนา (นิ้ว): 0.63

รูตรงกลาง (มม.): 24

รูปแบบรูตรงกลาง: ไม่มีเกลียว

เพลทสึกหรอด้านนอก (มม.): 95

Outside Diameter (in): 3.74

Inside Diameter (in): 0.945

แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 329-3701

TRUCK

777F

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ