Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบไอเสียส่วนประกอบระบบไอเสียอื่น ๆ330-4031: ชุดท่อ FUM
หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบไอเสียส่วนประกอบระบบไอเสียอื่น ๆ330-4031: ชุดท่อ FUM
330-4031: ชุดท่อ FUM

Cat® 25.4mm Inner Diameter Fumes Disposal Lines Duct Assembly is used to connect with crankcase breather for carrying excess gases

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
330-4031: ชุดท่อ FUM
330-4031: ชุดท่อ FUM
330-4031: ชุดท่อ FUM
330-4031: ชุดท่อ FUM
330-4031: ชุดท่อ FUM

Cat® 25.4mm Inner Diameter Fumes Disposal Lines Duct Assembly is used to connect with crankcase breather for carrying excess gases

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 330-4031

หน่วยวัด

USเมตริก
Inner Diameter (mm): 25.4
Inner Diameter (in): 1.0
Overall Length (mm): 1,809.0
Overall Length (in): 71.22
Material: Plastic,Thermoplastic Plastic
Weight (kg): 0.219
Weight (lb): 0.482
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 330-4031

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7E

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน