Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสตัด334-4145: ก้านยาว 120 มม.
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสตัด334-4145: ก้านยาว 120 มม.
334-4145: ก้านยาว 120 มม.

ก้านข้อต่อล็อกหมุดแนวตั้งไฮดรอลิกเสริม Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
334-4145: ก้านยาว 120 มม.
334-4145: ก้านยาว 120 มม.
334-4145: ก้านยาว 120 มม.
334-4145: ก้านยาว 120 มม.
334-4145: ก้านยาว 120 มม.

ก้านข้อต่อล็อกหมุดแนวตั้งไฮดรอลิกเสริม Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 334-4145

หน่วยวัด

USเมตริก
ขนาดหกเหลี่ยม (นิ้ว): 0.39
ความยาวโดยรวม (มม.): 120.0
ขนาดหกเหลี่ยม (มม.): 10.0
ความยาวโดยรวม (นิ้ว): 4.72
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.): 6.0
ความยาว (นิ้ว): 4.72
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (นิ้ว): 0.24
ความยาว (มม.): 120.0
ขนาดเกลียว (มม.): M6 X 1
วัสดุ: เหล็ก
เกลียว: เอ็ม6x1.0-6 กรัม
ความกว้างของน็อต - 3 (มม.): 5.0
ความกว้างของน็อต - 3 (นิ้ว): 0.2
น้ำหนัก (กก.): 0.03
น้ำหนัก (ปอนด์): 0.06
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 334-4145

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

908M 906M 907M 907H 908H 906H 907H2 906H2 908H2

รถตักล้อยาง

907K 908K 906K 908M 906M

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน