Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
ลงทะเบียน
Caterpillar
กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดอัปเกรดการปล่อยไอเสียและข้อบังคับ350-2186: ชุดอัปเกรดเครื่องยนต์ 3512 ระดับ 2
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดอัปเกรดการปล่อยไอเสียและข้อบังคับ350-2186: ชุดอัปเกรดเครื่องยนต์ 3512 ระดับ 2
350-2186: ชุดอัปเกรดเครื่องยนต์ 3512 ระดับ 2

อัปเกรด - เทียบเท่า 3512B Tier 1 เป็น Tier 2 (ระยะชักมาตรฐาน) ชุดแปลงเพื่ออัปเกรดการจัดวางเครื่องยนต์ 232-2508 เป็น 282-9664 ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ร่วมกับการยกเครื่องเครื่องยนต์

แบรนด์: Cat

fallback-image
350-2186: ชุดอัปเกรดเครื่องยนต์ 3512 ระดับ 2

อัปเกรด - เทียบเท่า 3512B Tier 1 เป็น Tier 2 (ระยะชักมาตรฐาน) ชุดแปลงเพื่ออัปเกรดการจัดวางเครื่องยนต์ 232-2508 เป็น 282-9664 ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ร่วมกับการยกเครื่องเครื่องยนต์

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
รวมรายการ

ไม่มีผลลัพธ์

245-4622: แกนอาฟเตอร์คูลเลอร์
245-4622: แกนอาฟเตอร์คูลเลอร์จำนวน: 1
239-6808: ตัวจับยึดแถบตัววีถอดเร็วขั้นต่ำ 123.20มม
239-6808: ตัวจับยึดแถบตัววีถอดเร็วขั้นต่ำ 123.20มมจำนวน: 4
283-5732: เพลาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์
283-5732: เพลาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์จำนวน: 1
282-4159: ท่อเลี้ยวไอเสีย
282-4159: ท่อเลี้ยวไอเสียจำนวน: 1
282-4209: โครงยึด
282-4209: โครงยึดจำนวน: 1
308-5353: เพลาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์
308-5353: เพลาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์จำนวน: 1
311-9236: ตัวจับยึดตัววี เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ 172.00 มม.
311-9236: ตัวจับยึดตัววี เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ 172.00 มม.จำนวน: 2
313-6222: สายโฮสท่อน้ำเทอร์โบชาร์จเจอร์
313-6222: สายโฮสท่อน้ำเทอร์โบชาร์จเจอร์จำนวน: 1
313-6221: สายโฮสท่อน้ำเทอร์โบชาร์จเจอร์
313-6221: สายโฮสท่อน้ำเทอร์โบชาร์จเจอร์จำนวน: 1
338-7519: ท่อลมด้านขวา
338-7519: ท่อลมด้านขวาจำนวน: 1
1W-6356: ปะเก็นหนา 1.59 มม.
1W-6356: ปะเก็นหนา 1.59 มม.จำนวน: 1
128-5993: แหวนรองทรัสต์หนา 8.4 มม
128-5993: แหวนรองทรัสต์หนา 8.4 มมจำนวน: 2
137-8219: ท่อเลี้ยว
137-8219: ท่อเลี้ยวจำนวน: 1
8C-4423: ปลั๊กหกเหลี่ยม M27
8C-4423: ปลั๊กหกเหลี่ยม M27จำนวน: 4
7W-2124: โครงยึด
7W-2124: โครงยึดจำนวน: 2
307-8310: ท่อ
307-8310: ท่อจำนวน: 1
415-5863: ท่อร่วมไอเสีย
415-5863: ท่อร่วมไอเสียจำนวน: 1
272-0760: ซีลแบบกดเข้าที่สำหรับฝาครอบวาล์ว
272-0760: ซีลแบบกดเข้าที่สำหรับฝาครอบวาล์วจำนวน: 1
9R-7882: ตัวเว้นระยะเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 14 มม
9R-7882: ตัวเว้นระยะเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 14 มมจำนวน: 8
3S-9643: ซีลประเภทลิปเพลาหมุน
3S-9643: ซีลประเภทลิปเพลาหมุนจำนวน: 2
3K-8460: 1 / 2-20 เธรดปลั๊ก Hex-Drive
3K-8460: 1 / 2-20 เธรดปลั๊ก Hex-Driveจำนวน: 1
0S-1587: 1 / 2-13 สลักเกลียวหกเหลี่ยม
0S-1587: 1 / 2-13 สลักเกลียวหกเหลี่ยมจำนวน: 2
0S-1585: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 1/2'' - 13 x 1 1/2''
0S-1585: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 1/2'' - 13 x 1 1/2''จำนวน: 1
1A-5183: สลักเกลียวเหล็กหกเหลี่ยมภายนอกความยาว 120.65มม
1A-5183: สลักเกลียวเหล็กหกเหลี่ยมภายนอกความยาว 120.65มมจำนวน: 2
4W-3034: ตัวจับยึดแถบรูปตัววี เส้นผ่านศูนย์กลางเกจ 90 มม.
4W-3034: ตัวจับยึดแถบรูปตัววี เส้นผ่านศูนย์กลางเกจ 90 มม.จำนวน: 1
3J-7354: ซีล-โอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.92 มม.
3J-7354: ซีล-โอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.92 มม.จำนวน: 1
228-7091: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 19.28มม
228-7091: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 19.28มมจำนวน: 6
1J-9671: ซีลโอริง
1J-9671: ซีลโอริงจำนวน: 1
1A-5822: สลักหัวหกเหลี่ยม 1/2-13
1A-5822: สลักหัวหกเหลี่ยม 1/2-13จำนวน: 12
125-2784: ท่อเลี้ยวการระบายน้ำมันเทอร์โบชาร์จเจอร์ด้านล่าง
125-2784: ท่อเลี้ยวการระบายน้ำมันเทอร์โบชาร์จเจอร์ด้านล่างจำนวน: 2
4W-3027: ช่องระบายของห้องข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์
4W-3027: ช่องระบายของห้องข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์จำนวน: 1
6V-8791: อะแดปเตอร์สามทาง
6V-8791: อะแดปเตอร์สามทางจำนวน: 2
กำลังแสดง 1 ถึง 32 ของ 145โหลดเพิ่ม
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 350-2186

0

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 350-2186

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 350-2186

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

3512B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน