Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายพานและพุลเลย์สายพาน350-8741: สายพานแบบซี่ยาว 1,491 มม.
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายพานและพุลเลย์สายพาน350-8741: สายพานแบบซี่ยาว 1,491 มม.
350-8741: สายพานแบบซี่ยาว 1,491 มม.

สายพานเซอร์เพนไทน์ Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
350-8741: สายพานแบบซี่ยาว 1,491 มม.
350-8741: สายพานแบบซี่ยาว 1,491 มม.
350-8741: สายพานแบบซี่ยาว 1,491 มม.
350-8741: สายพานแบบซี่ยาว 1,491 มม.
350-8741: สายพานแบบซี่ยาว 1,491 มม.

สายพานเซอร์เพนไทน์ Cat®

แบรนด์: Cat

แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 350-8741

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาวสายพาน (นิ้ว): 58.7
ความยาวสายพาน (มม.): 1,491.0
ประเภทสายพาน: สายพานเซอร์เพนไทน์
ความกว้างสายพาน (นิ้ว): 1.1
ความกว้างสายพาน (มม.): 28.3
จำนวนร่อง: 8.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 350-8741

รถปูยางยางมะตอย

AP655F L AP600 AP600F AP655 AP655F AP-1055F AP1055

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

C7.1

รถตักล้อยาง

938K 924K 930K

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน