Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์355-4378: ชุดปลั๊กขั้วต่อ 3 ขา
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์355-4378: ชุดปลั๊กขั้วต่อ 3 ขา
355-4378: ชุดปลั๊กขั้วต่อ 3 ขา

ชุดปลั๊กขั้วต่อ 3 ขา Cat® ใช้ในชุดสายไฟและสายไฟ

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
355-4378: ชุดปลั๊กขั้วต่อ 3 ขา
355-4378: ชุดปลั๊กขั้วต่อ 3 ขา

ชุดปลั๊กขั้วต่อ 3 ขา Cat® ใช้ในชุดสายไฟและสายไฟ

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ไม่มีผลลัพธ์

155-2266: WEDGE-RECP
155-2266: WEDGE-RECPจำนวน: 1
269-8222: Conn Plug Assembly
269-8222: Conn Plug Assemblyจำนวน: 1
155-2276: ลิ่มปลั๊ก L
155-2276: ลิ่มปลั๊ก Lจำนวน: 1
กำลังแสดง 1 ถึง 3 ของ 3
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 355-4378

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 355-4378

รถตักหมุนรอบตัว

226D 270XE 232D3 226D3 250 260 270 265 232D

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

623H 621H 627H

รถบรรทุกเครื่องดัน

730C 740B 730C2 EJ 740 730

เกียร์ปิโตรเลียม

CX48 CX48-P2300 TH53-E60

เครื่องยนต์ทางทะเล

C7.1 3176C C32 C32 MARINE C18 3508C 3508B 3406E 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C175-16 3512B

เครื่องยนต์ก๊าซ

G3512H G3512E G3512J G3306B G3304B G3520B G3520J G3612 G3616 CG137-08 G3608 G3508J G3606 CG137-12 G3412 G3516J G3516E G3406 G3520 G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

หน่วยกำลังไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่

420F2 OEM-LIFT 345 MHPU 330 MHPU M316D

รถบดแบบสั่นสะเทือน

CS11 GC CS512 GC CP11 GC CP12 GC CS7 CP7 CS10 GC

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

XQP115 DE500 G3406 G3520 DE630 G3516 G3512 G3508 3412C D1500 XQ1140 G3412 3412 XQ230 3516 C18 3512 XQ125CM C7.1 G3516B G3516C G3516E G3516H C175-16GENSET G3516K 3508B C27 C32 3516B GEN C175-20 C175-16 G3520C G3520B G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B XQP200 C175-20GENSET 3406C G3306B 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET G3512K 3516E

รถตัดต้นไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

522 521

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D10 D11 D9 D9T

หน่วย OEM MOB HYD PWR

336MHPU

รถตักล้อยาง

982XE 988 XE 980XE 988K 962 966 908M OEM 972 966 GC 907K 966XE 980 982 906K 906M 988 995 992 988K XE 908K 908M 926 924 930 938 950 908 907 906 992K 972XE 994K

รถขุดล้อยาง

M320GC M322D MH M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 M317D2 M318F OEM M325C MH M315D2 MH3026 M318D M318C M315GC MH3040 M314-07 M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322D M322C M318C MH M315C M315D M316C M316D M320D2 M313C M313D M322D2 MH

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

963 973 953

ข้อต่อสวมเร็ว

TRS6

รถบรรทุกที่ใช้บนทางหลวง

CT660 CT680 CT681

เครื่องยนต์

C175-16 C32 MARINE G3408C 3512E C13B 3512C G3516J G3516H 3516C 3516E C32B INDUSTRIAL G3520 G3520J G3520H C4.4 C7.1 C27 INDUSTRIAL

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

730C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 735C 735B 745 730 735

เครื่องจัดการระยะไกล

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

เครื่องขนย้ายวัสดุ

MH3250 M325D MH MH3260 MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3040 MH3050 M325D L MH

รถหน้าตักหลังขุด

420F2 432F2 430F2 430F 420XE 427F2 416F2 415 416 428F2 426 428 424 420 432E 432F 415F2 420F 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450 422F2 428F 416F 428E 434F2

รถบรรทุก

773G LRC 793F XQ 794 AC 793F CMD 775G 772G OEM 793F OEM 789D 777D 777G 775G OEM 770G OEM 785 770G 795F XQ 793D 793F 772G 785G 773G 797F 773G OEM 785D 795F AC 793F AC 775G LRC

ปั๊ม

SPF743 SPF343C

การจัดวางสเปรย์

CAT WDS

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

C15 3508C 3508B C9 2016 C32 3516C 3516B C175-16 3512E 3512C 3512B

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบขนาดกะทัดรัด

285XE 249D 239D 275 285 255 265 239D3 249D3 275XE

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

789G 777G 777E 789D 796 AC 794 AC 3508B 772 770 793D 777 775 773 793F 798 AC 785D 789 785 793 798

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

C27 C4.4

อุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักร

CATSAFETY

แพ็คเกจปิโตรเลียม

TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300 CX31-C9I

การจัดเก็บพลังงาน

CPPMBATT

รถตักสำหรับอุตสาหกรรม

415F2 IL

บรรทุก ลำเลียง เท

R1600H R2900G

โมดูลกำลัง

XQ2280 XQG135

โซลูชัน SPL จาก HEX

6020B M322F

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

305.5E2 301.9 304SR 305.5 GC 303 SR 305.5 CR 304E2 304CR 305E2 308.5 303CR 304 305 308 307.5 309 306 307 304.5E2 306.5 310 303.5E2 303.5CR 302.7CR 305 CR

รถบรรทุกสำหรับเหมืองหิน

777E 773E 772G 770G

ชุดติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับระบบบำบัดไอเสีย

SCR

จุดหมุนไฮดรอลิก

6020 6015 6040 6015B 6020B 6060

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

920K 910K 910M 914G2 906H2 907H2 914 910 903 902 906 930 920 906H 914K 914M 914G 908M 908H2 906M 918M 907H 907M 908H

แบตเตอรี่

CPPMBATT

ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้

538 548 558 568 FM528 FM528 LL

รถเกรดดิน

24 16 14 18 120M 120M 2 140M 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 16M 160 150 14M 160M 3 AWD 140 12M 14M3 120 160M 140M 3 AWD 16M3 14M-3

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิโตรเลียม

3512B 3512C G3306B

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

XQ330

รถปูยางยางมะตอย

AP1055 AP1000

รถบดดิน

825 815 CP7 CP12 GC CS12 GC CP11 CS13 CS13 GC CS10 GC CS11 GC

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3406C 3516B G3520B 3512B G3520 G3516B G3508 3508B 3508 3512 3516

ระบบส่งน้ำ

777G CAT WDS

สว่านแบบหมุน

MD6540C

เครื่องยนต์หัวรถจักร

3516C 3516B C32 C27 3512E 3512C 3512B 3508C 3508B

อุปกรณ์พิเศษ

TRS6 TRS8 TRS4

WIDE BODY TRUCK

707

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT14G2 IT14G

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

627 623 621 637 627K LRC 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 637K 657 651

เรือเสริม

C32B 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

C32 C27 C18 C7.1 C175-16 3508B 3516B 3516C 3512E 3512B 3512C C32B C9.3B CG137-08 C4.4 C11 C13 C15

รถขุด

FM538 320D3 GC 320D3 FM548 3101 321C 345C 321B 336 MHPU 317 315 313 326MHPU 350MHPU FM558 314C 320 GX FM568 330GC 336E L 320 GC 313B M325D MH 253MHPU 330 GC 323D3 323GC 374MHPU 330C 317 GC M325D L MH MH3295 315 GC MH3040 340MHPU 326 GC 313D2 326GC 350 OEM 352 UHD 330 MHPU 340 349 336 GC 345 313 GC 352 350 355 320 326 325 3130EM 323 319 330 335 336 333 323 GX 323 GC 395 323 MHPU M320GC 374 345C MH 345 GC

รถดันล้อยาง

854K 834 854 824

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

836 826

CNTRL และ GDNC ของเครื่องจักร

CMD STATN

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน