หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถตักล้อยางขนาดกลาง360-3323: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถตักล้อยางขนาดกลาง360-3323: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
360-3323: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
360-3323: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
360-3323: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
360-3323: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
360-3323: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
360-3323: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
360-3323: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
360-3323: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
360-3323: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 360-3323

หน่วยวัด

USเมตริก
Width: 2550 mm
Width: 100 in
Height: 53.5 in
Height: 1358 mm
Weight: 2142.9 lb
Weight: 972 kg
Length: 1316 mm
Length: 51.8 in
Capacity: 2.3 m³
Capacity: 3 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 360-3323

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

930

รถตักล้อยาง

930 938M 926 926M 938 930K 930M

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน