Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองโฟม ฉนวน และปลอกไม่ปกติ360-3815: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 5 พิน
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองโฟม ฉนวน และปลอกไม่ปกติ360-3815: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 5 พิน
360-3815: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 5 พิน

ปลั๊กคอนเนคเตอร์พลาสติก 5 พิน 5A Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
360-3815: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 5 พิน
360-3815: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 5 พิน
360-3815: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 5 พิน
360-3815: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 5 พิน
360-3815: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 5 พิน

ปลั๊กคอนเนคเตอร์พลาสติก 5 พิน 5A Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 360-3815

หน่วยวัด

USเมตริก
กระแส (แอมป์): 5.0
วัสดุ: พลาสติก
ความสูงโดยรวม (นิ้ว): 0.66
ความสูงโดยรวม (มม.): 16.8
ความยาวโดยรวม (นิ้ว): 1.04
ความยาวโดยรวม (มม.): 26.4
ความกว้างโดยรวม (นิ้ว): 0.86
ความกว้างโดยรวม (มม.): 21.9
ขนาดสายไฟ (AWG): 20-22
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 360-3815

รถตักหมุนรอบตัว

246D 262D3 272D 272D XHP 242D3 246D3 236D 236D3 242D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบขนาดกะทัดรัด

289D 289D3 259D3 279D3 299D XHP 259D 299D 279D 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP

รถตักแบบหลายสภาพพื้นผิว

257D 277D 297D2 257D3 287D 297D2 XHP

รถปูยางยางมะตอย

AP355 AP300 AP355F AP300F

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

908M 902C2 906M 903D 907M 903C2

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

308 307.5 309 304E2 306 308E2 SR 308E2SR 305.5E2 CR 308E2CR 305E2 304.5E2 305E2 CR 307E2 308E2 CR 308.5 305.5E2 304E2 CR 310

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน