Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกระบบส่งกำลังทอร์กคอนเวอร์เตอร์และส่วนประกอบส่วนประกอบทอร์กคอนเวอร์เตอร์361-5071: อะแดปเตอร์แบบร่องฟันของเฮาส์ซิ่งทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 15 ซี่ฟัน
หน้าแรกระบบส่งกำลังทอร์กคอนเวอร์เตอร์และส่วนประกอบส่วนประกอบทอร์กคอนเวอร์เตอร์361-5071: อะแดปเตอร์แบบร่องฟันของเฮาส์ซิ่งทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 15 ซี่ฟัน
361-5071: อะแดปเตอร์แบบร่องฟันของเฮาส์ซิ่งทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 15 ซี่ฟัน

Cat® Torque Converter Housing Splined Adapter facilitates the smooth transfer of torque between the engine and transmission, ensuring smooth power transmission

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
361-5071: อะแดปเตอร์แบบร่องฟันของเฮาส์ซิ่งทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 15 ซี่ฟัน
361-5071: อะแดปเตอร์แบบร่องฟันของเฮาส์ซิ่งทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 15 ซี่ฟัน
361-5071: อะแดปเตอร์แบบร่องฟันของเฮาส์ซิ่งทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 15 ซี่ฟัน
361-5071: อะแดปเตอร์แบบร่องฟันของเฮาส์ซิ่งทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 15 ซี่ฟัน
361-5071: อะแดปเตอร์แบบร่องฟันของเฮาส์ซิ่งทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 15 ซี่ฟัน

Cat® Torque Converter Housing Splined Adapter facilitates the smooth transfer of torque between the engine and transmission, ensuring smooth power transmission

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 361-5071

หน่วยวัด

USเมตริก
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 43.47
Inside Diameter (mm): 22.74
Length (mm): 28.0
Outside Diameter (in): 1.711
Inside Diameter (in): 0.895
Length (in): 1.102
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 361-5071

รถตักล้อยาง

988K 988 988K XE 988 XE

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน