Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งอะแดปเตอร์และส่วนประกอบ365-0682: อะแดปเตอร์ตรง
หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งอะแดปเตอร์และส่วนประกอบ365-0682: อะแดปเตอร์ตรง
365-0682: อะแดปเตอร์ตรง

อะแดปเตอร์แบบตรงลำเลียงของไหลเคลือบเหล็ก NPTF ถึง ORFS Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
365-0682: อะแดปเตอร์ตรง
365-0682: อะแดปเตอร์ตรง
365-0682: อะแดปเตอร์ตรง
365-0682: อะแดปเตอร์ตรง
365-0682: อะแดปเตอร์ตรง

อะแดปเตอร์แบบตรงลำเลียงของไหลเคลือบเหล็ก NPTF ถึง ORFS Cat®

แบรนด์: Cat

แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 365-0682

หน่วยวัด

USเมตริก
ประเภท: ตรง
ซีลเข้ากันได้กับน้ำมันเกียร์และไฮดรอลิก: 6V-9746 (1-3/16-12)
ประเภทขั้วต่อ: -12 ORFS ถึง NPTF
ซีลที่เข้ากันได้กับน้ำมันและเชื้อเพลิง: 228-7092 (1-3/16-12)
ซีลที่เข้ากันได้กับน้ำหล่อเย็นและยูเรีย: 294-9072 (1-3/16-12)
วัสดุ: เหล็กแผ่น
ความยาว (มม.): 49.0
เกลียว: 1-3/16-12; 1/2-14-NPTF
ขนาดหกเหลี่ยม (มม.): 32.0
ความยาว (นิ้ว): 1.93
ขนาดหกเหลี่ยม (นิ้ว): 1.25
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 365-0682

พลั่วเชือกไฟฟ้า

7495 7495 HF

เครื่องยนต์

3512E G3516C 3516E

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4B SR4BHV

รถปรับพื้นถนน

RM600 RM800 RM400

เครื่องผสมแบบหมุน

RM800

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

621 627B 627E 623B 627F 623E 623F 621B 621E 621F

โมดูลกำลัง

XQC1600 PMG3516

เครื่องยนต์ทางทะเล

3512E 3516E

เครื่องจักรวางท่อ

587R

สว่านแบบหมุน

MD6380 MD6310 MD6200 MD6250

เครื่องยนต์ก๊าซ

G3512E G3516C

รถบรรทุก

785 793F OEM 785G 793D 793F 794 AC 789D 785D

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

3516C

เครื่องตัดแบบหมุน

RC20

จุดหมุนไฮดรอลิก

6060 6040

เรือเสริม

3512C

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

789G 785D 793D 789D 794 AC 798 AC 789 785 793 798 796 AC

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3516C GEN G3516C G3520C G3512E G3520E G3520K

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3512E

รถดันล้อยาง

814B

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D8R

เครื่องขูดล้อยาง

627F 621E 621F 621B

พลั่ว

6040

มิกเซอร์รีเคลมเมอร์

RM800 RM400

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน