Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดอัปเกรดการปรับปรุงการบำรุงรักษา368-2984: กลุ่มเซ็นเซอร์และตัวยึด
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดอัปเกรดการปรับปรุงการบำรุงรักษา368-2984: กลุ่มเซ็นเซอร์และตัวยึด
368-2984: กลุ่มเซ็นเซอร์และตัวยึด

Front Radar Kit

แบรนด์: Cat

fallback-image
ยกเลิกแล้ว
368-2984: กลุ่มเซ็นเซอร์และตัวยึด
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

Front Radar Kit

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
รวมรายการ

ไม่มีผลลัพธ์

361-6088: ชุดโครงยึด
361-6088: ชุดโครงยึดจำนวน: 1
361-6087: ชุดโครงยึด
361-6087: ชุดโครงยึดจำนวน: 1
360-3915: ชุดโครงยึด
360-3915: ชุดโครงยึดจำนวน: 1
432-0088: โครงยึดล้อหนุน
432-0088: โครงยึดล้อหนุนจำนวน: 1
8X-0531: เพลท
8X-0531: เพลทจำนวน: 1
8T-4139: สลักหัวหกเหลี่ยม M12-1.75 x 30 มม.
8T-4139: สลักหัวหกเหลี่ยม M12-1.75 x 30 มม.จำนวน: 4
432-0087: โครงยึดหมอนรองล้อ
432-0087: โครงยึดหมอนรองล้อจำนวน: 1
365-1271: Sensor Assembly
365-1271: Sensor Assemblyจำนวน: 1
5P-4115: แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.2 มม.
5P-4115: แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.2 มม.จำนวน: 4
8T-4138: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M6x1
8T-4138: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M6x1จำนวน: 4
8T-4835: 1/2 '' - 13 x 2 '' สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
8T-4835: 1/2 '' - 13 x 2 '' สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมจำนวน: 4
9N-0869: แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.8มม
9N-0869: แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.8มมจำนวน: 4
8T-9658: สเปเซอร์เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.20 มม.
8T-9658: สเปเซอร์เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.20 มม.จำนวน: 4
340-0575: กล่องตรวจจับวัตถุโดยใช้เรดาร์
340-0575: กล่องตรวจจับวัตถุโดยใช้เรดาร์จำนวน: 1
359-7444: ชุดโครงยึด
359-7444: ชุดโครงยึดจำนวน: 1
5P-4116: แหวนรองแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.8มม
5P-4116: แหวนรองแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.8มมจำนวน: 4
5P-1076: แหวนรองแข็งเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.5 มม.
5P-1076: แหวนรองแข็งเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.5 มม.จำนวน: 4
7X-0818: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M8-1.25 x 45มม
7X-0818: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M8-1.25 x 45มมจำนวน: 4
7X-0325: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เกลียว 1/2-13
7X-0325: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เกลียว 1/2-13จำนวน: 4
7X-7729: แหวนรองแข็ง หนา 3 มม.
7X-7729: แหวนรองแข็ง หนา 3 มม.จำนวน: 2
8T-4956: สลัก
8T-4956: สลักจำนวน: 4
8T-4195: สลักหัวหกเหลี่ยม M10-1.5 x 30 มม.
8T-4195: สลักหัวหกเหลี่ยม M10-1.5 x 30 มม.จำนวน: 2
8T-9655: จุดยึดแยกสองชิ้น
8T-9655: จุดยึดแยกสองชิ้นจำนวน: 8
กำลังแสดง 1 ถึง 23 ของ 23
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 368-2984

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 368-2984

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน