หน้าแรกเอกสารแนบเกลียวลำเลียง372-0260: 152 mm (6 in) Industrial Bit
หน้าแรก
เอกสารแนบเกลียวลำเลียง
372-0260: 152 mm (6 in) Industrial Bit
372-0260: 152 mm (6 in) Industrial Bit

Designed for digging postholes, footings, shrub and tree plantings easily and efficiently.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
372-0260: 152 mm (6 in) Industrial Bit
372-0260: 152 mm (6 in) Industrial Bit
372-0260: 152 mm (6 in) Industrial Bit
372-0260: 152 mm (6 in) Industrial Bit
372-0260: 152 mm (6 in) Industrial Bit
372-0260: 152 mm (6 in) Industrial Bit
372-0260: 152 mm (6 in) Industrial Bit
372-0260: 152 mm (6 in) Industrial Bit

Designed for digging postholes, footings, shrub and tree plantings easily and efficiently.

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 372-0260
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 372-0260

หน่วยวัด

USเมตริก
Type: Industrial Bit
Overall Length: 1224 mm
Overall Length: 48.2 in
Weight: 57.3 lb
Weight: 26 kg
Cut Diameter: 152 mm
Cut Diameter: 6 in
Compatible Bit Extension: 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Number of Teeth: 2
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 372-0260

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

303.5E2 CR 305.5E2 CR 305E2 CR 307E2

อุปกรณ์พิเศษ

A19B A26B A41 A7B A14B A23 A68 A11

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
ตรวจสอบราคา
218-3178
218-3178: A23, Skid Steer Coupler
ตรวจสอบราคา
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
ตรวจสอบราคา
285-6115
285-6115: 1829 mm (72 in)
ตรวจสอบราคา
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
ตรวจสอบราคา
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
ตรวจสอบราคา
264-9400
264-9400: BR118
ตรวจสอบราคา
493-2259
493-2259: BU118
ตรวจสอบราคา
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ