หน้าแรกไฮดรอลิกส่วนประกอบไฮดรอลิกอื่น ๆ393-0745: ปลายเสียบ
หน้าแรก
ไฮดรอลิกส่วนประกอบไฮดรอลิกอื่น ๆ
393-0745: ปลายเสียบ
393-0745: ปลายเสียบ

Fluid Carrying Straight Adapter (Hose Barb)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
393-0745: ปลายเสียบ
393-0745: ปลายเสียบ
393-0745: ปลายเสียบ
393-0745: ปลายเสียบ
393-0745: ปลายเสียบ

Fluid Carrying Straight Adapter (Hose Barb)

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

Description:
Cat Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ ได (2-เอทิลเฮกซิล) พทาเลท (DEHP) ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Cat Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ ได (2-เอทิลเฮกซิล) พทาเลท (DEHP) ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Type: Straight
Connector Type: Hose Barb
Material: PVC,PVC Plastic
Overall Length (mm): 31
Outside Diameter (mm): 11 (barb)
Inside Diameter (mm): 6
Flange Diameter (mm): 14
Overall Length (in): 1.22
Outside Diameter (in): 0.43 (barb)
Inside Diameter (in): 0.24
Flange Diameter (in): 0.55
หน่วยวัดUSเมตริก
Type: Straight
Connector Type: Hose Barb
Material: PVC,PVC Plastic
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Asphalt Compactor
CW16
Pneumatic Compactor
CW-16CW12CW34CW-34
Compactor
CCS7CCS9
แสดงเพิ่มเติม
Asphalt Compactor
CW16
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 393-0745
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 393-0745
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 393-0745

Description:
Cat Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ ได (2-เอทิลเฮกซิล) พทาเลท (DEHP) ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 393-0745

หน่วยวัด

USเมตริก
Type: Straight
Connector Type: Hose Barb
Material: PVC,PVC Plastic
Overall Length (mm): 31
Outside Diameter (mm): 11 (barb)
Inside Diameter (mm): 6
Flange Diameter (mm): 14
Overall Length (in): 1.22
Outside Diameter (in): 0.43 (barb)
Inside Diameter (in): 0.24
Flange Diameter (in): 0.55
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 393-0745

ASPHALT COMPACTOR

CW16

PNEUMATIC COMPACTOR

CW-16 CW12 CW34 CW-34

COMPACTOR

CCS7 CCS9

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ