Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกระบบส่งกำลังระบบเกียร์และส่วนประกอบส่วนประกอบเกียร์อื่น ๆ3P-1667: เฮาส์ซิ่ง
หน้าแรกระบบส่งกำลังระบบเกียร์และส่วนประกอบส่วนประกอบเกียร์อื่น ๆ3P-1667: เฮาส์ซิ่ง
3P-1667: เฮาส์ซิ่ง

Cat® Housing-Clutch

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
3P-1667: เฮาส์ซิ่ง
3P-1667: เฮาส์ซิ่ง
3P-1667: เฮาส์ซิ่ง
3P-1667: เฮาส์ซิ่ง
3P-1667: เฮาส์ซิ่ง

Cat® Housing-Clutch

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 3P-1667

หน่วยวัด

USเมตริก
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 523.77
Inside Diameter (mm): 288.93
Length (mm): 54.86
Outside Diameter (in): 20.62
Inside Diameter (in): 11.375
Length (in): 2.159
Material: Gray (Flake) Iron
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 3P-1667

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

627 623 621 627K LRC 632 627K 623K LRC 623K 621K

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

621 627B 627G 621B 627H 627E 621K OEM 623B 627F 621R 621E 623G 621F 623H 623E 623F 621G 621H 621S

เครื่องขูดล้อยาง

621E 623F 621F 627F 623E 621B 627E

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน