หน้าแรกระบบส่งกำลังระบบเกียร์และส่วนประกอบเพลทเกียร์3P-2856: เพลท
หน้าแรกระบบส่งกำลังระบบเกียร์และส่วนประกอบเพลทเกียร์3P-2856: เพลท
3P-2856: เพลท

Cat® Clutch Pressure Plate

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
3P-2856: เพลท
3P-2856: เพลท
3P-2856: เพลท
3P-2856: เพลท
3P-2856: เพลท

Cat® Clutch Pressure Plate

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 3P-2856

หน่วยวัด

USเมตริก
Outside Diameter (mm): 268.22
Inside Diameter (mm): 191.72
Thickness (mm): 15.88
Outside Diameter (in): 10.5598
Inside Diameter (in): 7.548
Thickness (in): 0.625
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 3P-2856

เครื่องมือขูดคราด

16G

รถเกรดดิน

14H NA 16H NA 14H 14G 16H 16G

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน