Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสตัด424-2405: สตั๊ดล้อเกลียว 7/8-9-โบลท์
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสตัด424-2405: สตั๊ดล้อเกลียว 7/8-9-โบลท์
424-2405: สตั๊ดล้อเกลียว 7/8-9-โบลท์

สตั๊ดล้อยาว-โบลต์เกลียว 7/8-9 ยาว 95มม Cat® สำหรับการติดตั้งริม

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
424-2405: สตั๊ดล้อเกลียว 7/8-9-โบลท์
424-2405: สตั๊ดล้อเกลียว 7/8-9-โบลท์

สตั๊ดล้อยาว-โบลต์เกลียว 7/8-9 ยาว 95มม Cat® สำหรับการติดตั้งริม

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 424-2405

หน่วยวัด

USเมตริก
ประเภทสตัด: สตัดล้อ (สลัก)
วัสดุ: เหล็ก
ความยาวโดยรวม (นิ้ว): 3.74
ขนาดเกลียวของสตัด (นิ้ว): 7/8-9
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (นิ้ว): 0.945
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัว (นิ้ว): 1.65
ความสูงของหัว (นิ้ว): 0.46
ความยาวด้ามจับ (นิ้ว): 1.68
การเคลือบผิว: ซิงก์ฟอสเฟตและน้ำมัน
ฟันปลา: 23.8
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัว (มม.): 42.0
คำอธิบายวัสดุ: ความแข็งแรงต่อแรงดึงสูงสุดขั้นต่ำ 1170 MPa, เหล็กอบชุบ, ตัวยึดเกลียวภายนอกพร้อมเกลียวแบบนิ้ว
ความหนาของหัว (มม.): 11.6
หมายเหตุ: จำนวนของแฟลต: 1
ความยาว (มม.): 95.0
ระยะห่างเกลียวรู: 9.0
ความยาวด้ามจับ (มม.): 42.7
ขนาดเกลียว (มม.): .875
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 424-2405

รถตัดต้นไม้ล้อยาง

2570D 2670D 563D 573D

รถแทรกเตอร์ลากไม้ล้อยาง

545D 535D 545C 525D 535C 525C 535B 525B 545 555D

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน