Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์หมุดหมุดเคลวิส425-6451: หมุดมีหัวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.02 มม.
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์หมุดหมุดเคลวิส425-6451: หมุดมีหัวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.02 มม.
425-6451: หมุดมีหัวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.02 มม.

หมุด Yellowmark™

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
425-6451: หมุดมีหัวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.02 มม.
425-6451: หมุดมีหัวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.02 มม.

หมุด Yellowmark™

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 425-6451

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
Pin Length (in): 5.811
Pin Length (mm): 147.6
Pin Diameter (mm): 46.02
Pin Diameter (in): 1.812
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 425-6451

บูลรถดัน

824S 825

บรรทุก ลำเลียง เท

R1700G R1300G R2900 R1700 II R1300G II R1600G R1600H

รถบดดิน

825G II 825H 825G 825C

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AD30 AD63 AD40

รถดันล้อยาง

824G II 824H 824G 824C 834B

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

826H 836 826C 826G 826G II

รถตักล้อยาง

988F II 980K HLG 980G II 988B 988F 980C 986H 980F 980H 986K 980G 980K 980F II

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน